Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)49.28
- Largeur (mm)14.22
- Longueur (mm)224.03
- Poids (kg)0.28
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)1670
- Plage de réglage du crochet (mm)12.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires351215|351-ZB1
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- Replacement Hook Assembly351215
- Style de base de montageBride étroite
- Type de crochetErgot en J ajustable
- Type de produitCrochet en J standard
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir