Destaco Logo

371-SS - 371 - Crochet de fermeture

Visiter les games produits:

Série 330/351/371/381

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)65.53
  • Largeur (mm)66.80
  • Longueur (mm)302.01
  • Poids (kg)0.69
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3340
  • Plage de réglage du crochet (mm)23.9
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires371915|371-ZB1
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier inoxydable
  • Replacement Hook Assembly371915
  • Style de base de montageEn français, "Flange" se traduit par "Bride".
  • Type de crochetErgot en J ajustable
  • Type de produitAutres crochets de verrouillage
Related Products [FR]