Destaco Logo

374-M-50 - 374 With 50mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 324/334/344/374

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)153.42
  • Largeur (mm)59.94
  • Longueur (mm)167.64
  • Poids (kg)0.95

Détails techniques

  • Capcité Maxi de maintien (N)17800
  • Effort de maintien maximum (N)17800
  • Plage de réglage du crochet (mm)53.8
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires374215-M-50|375-ZB1
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • PlatineAucun
  • Platine fournieNon
  • Product TypeVertical Pull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en U ajustable (Vertical)
Related Products [FR]