Destaco Logo

375 - 375 - Crochet de fermeture

Visiter les games produits:

Série 375

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)106.43
  • Largeur (mm)79.50
  • Longueur (mm)258.83
  • Poids (kg)1.33
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)17800
  • Plage de réglage du crochet (mm)22.1
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires375509|385102|385902|375204|385102|375-ZB1
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Platine385102 / 375509
  • Platine fournieNon
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly375215
  • Style de base de montageLa traduction en français de "Flange" est "Bride".
Related Products [FR]