Destaco Logo

385 - 385 - Crochet de fermeture

Visiter les games produits:

Série 385

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)93.22
  • Largeur (mm)79.50
  • Longueur (mm)245.11
  • Poids (kg)1.5
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)33300.0
  • Plage de réglage du crochet (mm)36.1
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires375509|385102|385902|385215|385102|385-ZB1
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Platine385102 / 375509
  • Platine fournieNon
  • poignéeHorizontal
  • Replacement Hook Assembly385104
  • Style de base de montageEn français, "Flange" se traduit par "Bride".
Related Products [FR]