Visiter les games produits:
Accessoires pour crochetsVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.13 in
- Longueur (in)2.26 in
- Poids (lb)0.915 lb
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessory TypeLatch Plates
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Product TypeLatch Plate
- Serie utilisés sur[Clamping > Manual Clamping > Pull Action Latch Clamps > Pull Action Latch Clamps-375, Clamping > Manual Clamping > Pull Action Latch Clamps > Pull Action Latch Clamps-385]
- Utilisé avec Modele/Gamme375|375-R|375-B|375-BR|385|385-R|385-L|385-V2A