Visiter les games produits:
Série 500Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)210.82
- Largeur (mm)48.51
- Longueur (mm)143.26
- Poids (kg)3
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
- Application -UsinageCorrect/Moyen
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)22500
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier en alliage forgé
- poignéeVerticale
- Style de base de montageLongue avec agrafe à ressort de verrouillage
- Style de bras de serrageSoudable
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir