Destaco Logo

5105 - 5105/5110 - S¿rie 50000 de serrages de retenue ¿ poign¿e verticaux de grande capacit¿

Visiter les games produits:

Serrages verticaux et horizontaux

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)166.12
  • Largeur (mm)56.90
  • Longueur (mm)104.90
  • Poids (kg)0.51
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)3100
  • Hauteur sous étrier (mm)64.6
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier forgé haute résistance
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Tip MaterialNA
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]