Destaco Logo

527 - 527 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 527

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)8.14
  • Poids (lb)2.49
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)1000.0
  • Hauteur sous étrier (in)2.21
  • Longueur Etrier (in)3.27
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
Related Products [FR]