Destaco Logo

5305 - 5305/5310 - Serrages de retenue horizontaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000

Visiter les games produits:

Série 5000Serie 5300

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)38.35
  • Largeur (mm)24.89
  • Longueur (mm)212.34
  • Poids (kg)0.49
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)2670
  • Hauteur sous étrier (mm)20.6
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier forgé haute résistance
  • poignéeHorizontal
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Tip MaterialNA
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]