Visiter les games produits:
Série 533/535Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)218.44
- Largeur (mm)61.98
- Longueur (mm)124.97
- Poids (kg)1.0
- Applicarion -SoudageExcellent/Haut
- Application -AlimentairePas recommandé
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
- Application -UsinageFaible/Bas
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)7000.0
- Hauteur sous étrier (mm)47.2
- Bolt Retainer533108-M
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires533108-M
- Accomodates Workpiece VariationNo
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier
- poignéeVerticale
- Style de base de montageBase bridée
- Style de bras de serrageBras renforcé longue
- Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir