Destaco Logo

578 - 578 - Serrage vertical

Visiter les games produits:

Série 548/578

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)280.42
  • Largeur (mm)68.58
  • Longueur (mm)218.95
  • Poids (kg)4.14
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsExcellent/Haut
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)17800
  • Hauteur sous étrier (mm)70.9
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase droite
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]