Destaco Logo

5915 - 5905/5910/5915 - Serrages de retenue ¿ poign¿e verticaux ¿ grande capacit¿ s¿rie 5000

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)285.75
  • Largeur (mm)98.55
  • Longueur (mm)190.50
  • Poids (kg)2.92
  • Applicarion -SoudageExcellent/Haut
  • Application -AlimentairePas recommandé
  • Application -AssemblageExcellent/Haut
  • Application -Contrôle fixationsCorrect/Moyen
  • Application -UsinageFaible/Bas
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)12230.0
  • Hauteur sous étrier (mm)69.3
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accomodates Workpiece VariationNo
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier forgé haute résistance
  • poignéeVerticale
  • Style de base de montageBase bridée
  • Style de bras de serrageBras renforcé
  • Tip MaterialNA
  • Type de produitSerrage vertical à trois points
Related Products [FR]