Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.43
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course maxi de serrage (mm)5.6
- Course pendant la rotation (mm)13.5
- Course verticale (mm)5.6
- Effort de maintien maximum (N)1780.0
- Hauteur sous étrier (mm)37.9
- Fourni?Non
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Product TypeManual Swing Clamp
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir