%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)275.34
- Largeur (mm)44.96
- Longueur (mm)153.67
- Poids (kg)0.6
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course maxi de serrage (mm)16.0
- Course pendant la rotation (mm)22.0
- Course verticale (mm)16.0
- Effort de maintien maximum (N)2670
- Hauteur sous étrier (mm)55.7
- Fourni?Non
- Poussée pistonM8
Informations sur le produit
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- poignée360 Degree Rotatable Handle
- Product TypeManual Swing Clamp