Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.13
- Höhe (mm)41.40
- Länge (mm)122.17
- Weite (mm)69.09
- Anwendung - MontageGut
- Anwendung - SchweissenGut
- Application - MachiningExcellent/High
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Eingangsdruck (bar)4.8-10.3
- Air Port size1/4 NPT
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenHebelspanner
- Zubehör800-00
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel