Visiter les games produits:
Série 807Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)148.08
- Largeur (mm)52.32
- Longueur (mm)236.98
- Poids (kg)0.75
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2220.0
- Hauteur sous étrier (mm)35.0
- Air Port size1/8 NPT
- Bolt Retainer207105
- Fourni?Non
- PortStandard Ports
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- Accessoires207105|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|807-S-LC|807CYL|802450-32-1-00
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit802450-32-1-00
- Style de bras de serrageBras renforcé
- Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir