Visiter les games produits:
Série DBGVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)36
Détails techniques
- Charge max (kg)22.68
- Back-up OptionsPneumatic Back-up
- External OptionsPallet Pick/Valve Package
- Fourni?Non
- Maximum Bag Size17x28x5 in (432x711x122 mm)
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPrehenseur sacs
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir