Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)1854.20
- Largeur (mm)1854.20
- Longueur (mm)4978.40
- Poids (kg)1.325
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Course maxi de serrage (mm)4
- course piston (mm)60
- Course rapide (mm)60
- Effort de maintien maximum (N)9000
- Force de fonctionnement (N)850
- Hauteur piston (mm)28
- Fourni?Non
- Notice de démarrageOne-Hand/Hand Wheel
Informations sur le produit
- AccessoiresK1222|K508|K612|K816
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeStraight-Line Action Clamp RAKO
- Style de base de montageEn français, "flange" se traduit par "bride".
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical