Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)1473.20
- Largeur (mm)2286.00
- Longueur (mm)2794.00
- Poids (kg)1.24
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresK1222|K508|K612|K816
- Base Mounting StyleFoot
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeStraight-Line Action Clamp RAKO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir