Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.535
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Max Statische Spanner Belastung 1 (Nm)295
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)400
- Rohrdurchmesser (mm)40
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHigh Strength Aluminum
- ProdukttypenSaugerpressen- Sattel