Systèmes de préhension
Pinces Pneumatiques
Pinces angulaires
Série RA-CAM
RA-7M-V - Angular Pneumatic Gripper
RA-7M-V - Angular Pneumatic Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RA-CAM
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
Longueur (in)
3.60
Poids (lb)
1.8
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.75
Décallage (in³)
0.6
Force de serrage (lbf)
120
Longueur doigts maxi (in)
4
Précision (+-in)
0.005
Pressure Range (psi)
40-100
Répétabilité (+-in)
0.003
Assistance ressorts
Non
Fourni?
Non
Jaw Operation
Synchronous
Montrer plus
Informations sur le produit
Accessoires
CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-118V|OFSV-005|OFSV-002
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
Robohand
Product Type
Angular Pneumatic Gripper