PRÉHENSEURS DE SACS - DBG

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)52
Détails techniques
- Charge max (kg)45.36
- Course (mm)101.6
- Back-up OptionsPneumatic Back-up
- Fourni?Non
- Maximum Bag Size24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPrehenseur sacs
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir