PRÉHENSEURS DE SACS - DBG

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)30
Détails techniques
- Charge max (kg)22.68
- External OptionsPallet Pick
- Fourni?Non
- Maximum Bag Size17x28x5 in (432x711x122 mm)
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitPrehenseur sacs
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical