Destaco Logo

FIXATIONS ACCESSOIRES POUR LOCALISATEUR DE COLLIERS DE SERRAGE ET DE TIGE BODYBUILDER™

TPMS-45 - TPM - Accessoire support (45mm)

Visiter les games produits:

Fixations accessoires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)62.10
  • Largeur (mm)50.80
  • Longueur (mm)78.00
  • Poids (kg)1.1
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Charge statique max (Nm)475.0
  • Diametre tube (mm)45
  • Fourni?Non
  • Taille tube45B

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • MaterialSteel
  • Type de produitMontage à serrage
Related Products [FR]