Destaco Logo

PREHENSION MODULAIRE BODYBUILDER

FIXATIONS ACCESSOIRES POUR LOCALISATEUR DE COLLIERS DE SERRAGE ET DE TIGE BODYBUILDER™

Les fixations pour accessoires BodyBuilder™ offrent un point de fixation sécurisé pour les dispositifs de serrage et les repères de broches et sont proposées en option dans une conception en aluminium ultra léger. De nombreux modèles fonctionnent avec des modèles de fixation NAAMS standard.

Caractéristiques

  • Tailles en option - La structure octogonale est disponible en quatre tailles : 30 mm, 45 mm, 60 mm et 90 mm. Les fentes en T d’extrusion intégrées permettent de monter, déplacer et repositionner les accessoires rapidement et facilement.
  • Réduire les temps d’arrêt - Les supports et accessoires prêts à monter, disponibles sur étagère, éliminent les opérations de perçage et de soudage lors de l'assemblage.
  • Composants à l'épreuve des erreurs - Le système d'alignement breveté BodyBuilder™ permet de remplacer individuellement les composants modulaires et de les remettre facilement dans leur position initiale.

Machés

Titre de l’application

  • Emboustissage
Produit
Diametre tube (mm)
Type de produit
Taille tube
Bumper
30Montage à serrage30B
45Montage à serrage45B
45Montage à serrage45B
60Montage à serrage60B
90Montage à serrage90B