BODYBUILDER™ ABLAGETISCHE FÜR FLANSCHE UND ADAPTER - ROBOTER-ENDEFFEKTOREN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)47.81
- Höhe (mm)800
- Länge (mm)254
- Weite (mm)254
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialSteel
- ProdukttypenSchweißteil für Haltetisch
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 8000/8200/8400
8216 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie DCT / CT
Angular Grippers-DCT-CT / CT - Serie DCT / CT
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Serie 606
606 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
905 - Federnde Andruckspindel
Serie 3011
3011 - Verschlussspanner
Serie 6002, 6004 & 6024
6002 - Schubstangenspanner
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 8000/8200/8400
8216 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion