Destaco Logo

Pinces angulaires

PRÉHENSEURS ANGULAIRES À 2 MORS - SÉRIES DCT|CT

Plusieurs accessoires (butée réglable, capteurs magnétorésistifs ou inductifs) permettent d’utiliser cette pince dans de nombreuses applications. L’ouverture complète du mors (180°) signifie que la pièce peut être directement alimentée, évitant ainsi tout mouvement de relâchement du robot ou de l’actionneur. Fixation DIRECTCONNECT™ à l’arrière du corps (tailles 12 -25). Fixation standard sur la partie supérieure. Cette pince est conçue pour une utilisation dans les espaces confinés. Sa conception blindée éloigne les copeaux et autres particules du mécanisme d’entraînement interne.

Caractéristiques

  • Pinces à sécurité intégrée
  • L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
  • La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations

Machés

Produit
accessoires
Poids (kg)
Détecteurs inclus
Silencieux
Fonction
Product Group
CAD Configuator ID
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Toggle Lock plus
Gammes
Direct Connect
Gammes de produits
Hauteur (mm)
SDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011KP-CT-32-BRSLKT-163SLKT-163VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.72NonNongrippingangular-grippersdct-ct13442Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT124
SDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011KP-CT-32-BRSLKT-163SLKT-163VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.83NonNongrippingangular-grippersdct-ct13442Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT145
SDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011KP-CT-32-BRSLKT-163SLKT-163VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.83NonNongrippingangular-grippersdct-ct13442Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT145
SDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011KP-CT-32-BRSLKT-163SLKT-163VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.83NonNongrippingangular-grippersdct-ct13442Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT145
SDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011KP-CT-32-BRSLKT-163SLKT-163VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.72NonNongrippingangular-grippersdct-ct13442Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT124
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.18NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT138
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.18NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT138
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.39NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT165.5
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.39NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT165.5
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.18NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT138
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.18NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT138
KP-CT-40-BRSLKT-164SLKT-164VOISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.18NonNongrippingangular-grippersdct-ct14952Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT138
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014KP-CT-50-BRSLKT-165SLKT-165VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.82NonNongrippingangular-grippersdct-ct18062Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT164
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014KP-CT-50-BRSLKT-165SLKT-165VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0172.21NonNongrippingangular-grippersdct-ct18062Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT201
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014KP-CT-50-BRSLKT-165SLKT-165VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0172.21NonNongrippingangular-grippersdct-ct18062Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT201
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014KP-CT-50-BRSLKT-165SLKT-165VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0172.21NonNongrippingangular-grippersdct-ct18062Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT201
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014KP-CT-50-BRSLKT-165SLKT-165VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.82NonNongrippingangular-grippersdct-ct18062Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT164
OISP-017OISP-017-COISN-017-COISN-017VLVF-005CABL-018CABL-014KP-CT-50-BRSLKT-165SLKT-165VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-0171.82NonNongrippingangular-grippersdct-ct18062Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT164
KP-DCT-12-BRSLKT-159SLKT-159VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.09NonNongrippingangular-grippersdct-ct7320Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT64
KP-DCT-12-BRSLKT-159SLKT-159VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.12NonNongrippingangular-grippersdct-ct7320Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT80
KP-DCT-12-BRSLKT-159SLKT-159VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.12NonNongrippingangular-grippersdct-ct7320Nonangular-grippers-dct-ct-ctNonSérie DCT / CT80
KP-DCT-12-BRSLKT-159SLKT-159VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.09NonNongrippingangular-grippersdct-ct7320Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT64
KP-DCT-16-BRSLKT-160SLKT-160VSDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.16NonNongrippingangular-grippersdct-ct8125Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT72
KP-DCT-16-BRSLKT-160SLKT-160VSDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.2NonNongrippingangular-grippersdct-ct8125Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT87
KP-DCT-16-BRSLKT-160SLKT-160VSDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.2NonNongrippingangular-grippersdct-ct8125Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT87
KP-DCT-16-BRSLKT-160SLKT-160VSDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.2NonNongrippingangular-grippersdct-ct8125Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT87
KP-DCT-16-BRSLKT-160SLKT-160VSDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.16NonNongrippingangular-grippersdct-ct8125Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT72
SDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008KP-DCT-20-BRSLKT-161SLKT-161V0.28NonNongrippingangular-grippersdct-ct9930Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT89
SDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008KP-DCT-20-BRSLKT-161SLKT-161V0.28NonNongrippingangular-grippersdct-ct9930Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT89
SDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008KP-DCT-20-BRSLKT-161SLKT-161V0.33NonNongrippingangular-grippersdct-ct9930Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT104
SDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008KP-DCT-20-BRSLKT-161SLKT-161V0.28NonNongrippingangular-grippersdct-ct9930Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT89
SDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008KP-DCT-20-BRSLKT-161SLKT-161V0.28NonNongrippingangular-grippersdct-ct9930Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT89
SDCT16-20OISP-014OISN-014CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-008KP-DCT-20-BRSLKT-161SLKT-161V0.28NonNongrippingangular-grippersdct-ct9930Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT89
KP-DCT-25-BRSLKT-162SLKT-162VSDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.49NonNongrippingangular-grippersdct-ct11836Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT106
KP-DCT-25-BRSLKT-162SLKT-162VSDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.57NonNongrippingangular-grippersdct-ct11836Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT127
KP-DCT-25-BRSLKT-162SLKT-162VSDCT25-32OISP-011-COISP-011OISN-011-COISN-011CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017VLVF-0080.49NonNongrippingangular-grippersdct-ct11836Nonangular-grippers-dct-ct-ctOuiSérie DCT / CT106