STANDARD, LIGHT DUTY PNEUMATIC CLAMPS

As the pneumatic version of DESTACO’s 3031 and 3051 Series, these latch clamps feature controlled motion, single handed operation, and secure toggle locking action.

8331-EH

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.12
Reglage Max du crochet (in) 0.32
Course de traction (in) 0.37
Effort de maintien (lbf) 450.0
Reglage crochet (in) 0.32
Taille perçage (in) 0.79
Course de traction (mm) 9.3
Taille perçage (mm) 20.0
Poids (kg) 0.96
Exercer une force à 5,5 bar [80 PSI] (n) 1343.0
Plage de reglage crochet (mm) 8.0
Effort de maintien maximum (N) 2002.0
Reglage crochet (mm) 8.0
Gammes de produits 8051/8331
Ouverture 32-27
Plage de réglage crochet 8.0
Type de produit Sauterelle Pneumatique
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1721939837000
Taille Port air G-1/8
Consommation d'air (cubic m/hr) 0.001
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Consommation d'air (cfm) 0.001
Matériel standard Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Exercer une force à 5,5 bar [80 PSI] (lbf) 302.0
Accessoires de produit
8EA-109-1
null
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810169
Detecteur pneumatique - Montage sur le cylindre
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top