PINCES PNEUMATIQUES TOGGLE AVEC RÉDUCTION DU DÉBIT POUR MONTAGE ET SOUDAGE - SÉRIE 846
Les pinces à genouillère pneumatique Destaco de la série 846 sont dotées d’un dispositif de réduction du débit intégré qui élimine les besoins de contrôles externes de débit, sont prêtes à recevoir des capteurs ronds ou à rainure en T et fonctionnent de la même manière que la version pneumatique des pinces droites manuelles à action linéaire du modèle 630. Les applications courantes pour ces pinces pneumatiques comprennent le montage et le soudage.