brides avec broche de serrage

hook_pin_clamps

BRIDES À CROCHET POUR LE SERRAGE DE PIÈCES EN TÔLE

Les broches de serrage à crochet de Destaco sont conçues pour maintenir différentes épaisseurs de tôles en métal sans devoir utiliser de cales. La gamme de produits comprend des cylindres tandem qui offrent une force de serrage constante tout au long de la course finale. Le système de détection peut être monté à différentes positions et dispose d’un raccord rotatif. Différents diamètres et formes de broches sont disponibles pour plus de flexibilité et de précision.

Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage

Applications : Fixation et test, soudage, usinage CNC

 

Vue de l'unité :
performance
low-no-maintenance
Back to Top