Cylindre de puissance pneumatiques pour le serrage, l'emboutissage et le pressage

K-Type Power Cylinder

CYLINDRES DE PUISSANCE PNEUMATIQUES POUR LE SERRAGE, L'EMBOUTISSAGE ET LE PRESSAGE - SÉRIE K

Le cylindre de puissance pneumatique série K de Destaco est conçu avec une barre de piston à filetage mâle et peut fournir une force de barre de plus de 60 kN (13 000 lbf) dans un ensemble simple à double action uniquement pneumatique. Le fonctionnement est basé sur le principe du levier de coin. Ces cylindres à double effet présentent deux étapes de course : la course avant pour déplacer une certaine distance et la course de puissance avec une force amplifiée sur une courte distance (6-7 mm). La force de la barre dans la plage de la course avant est celle d'un cylindre pneumatique traditionnel ; la force de la barre dans la plage de la course de puissance présente un avantage mécanique allant jusqu'à 10:1. Le cylindre de puissance pneumatique est parfaitement adapté comme source de puissance pour les outils et appareils utilisés dans les applications suivantes : serrage, poinçonnage, estampillage, encochage, étampage, rivetage, presse et rabattement.

Marchés :Automobileindustriel

Applications : Emboutissage

Vue de l'unité :
performance
precision
Back to Top