Serrages pneumatiques pivotantes pour les applications à petite capacité

8000 Series Pneumatic Swing Clamp - Threaded-Style

PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES FILETÉES POUR LE SOUDAGE ET L'ASSEMBLAGE - SÉRIES 8000, 8200 ET 8400

Les dispositifs pneumatiques de serrage à pivot et à corps fileté Destaco des séries 8000, 8200 et 8400 utilisent des conceptions éprouvées et fiables qui sont utiles dans une grande variété d’applications, y compris le soudage et l’assemblage. Ces pinces pneumatiques sont dotées d’une conception pouvant être équipée de capteurs circulaires, d’un bras de serrage et d’une broche ainsi que d’un corps fileté pouvant être monté dans un trou taraudé ou un trou d’extraction avec une bride de montage en option.

Marchés : Automobilealiment et emballage, industriel

Applications : Fixation et test, soudage, assemblage

performance
strength
Back to Top