SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Hydraulique (famille)
Serrage hydraulique 721D (série)
721D32501-2
721D32501-2
Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
5075.0
Force de serrage Max (lbf)
7000.0
Course (in)
1.97
Course (mm)
50.0
Pression Max (bar)
350.0
Force de serrage Max (N)
27580.0
Gammes de produits
721D
Type de produit
Cylindre hydraulique visse - Double action
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674754967000
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top