Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Hydraulique (famille)
Serrage hydraulique 722E (série)
722E25202-2
722E25202-2
Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Pression Max (PSI)
7250.0
Force de serrage Max (lbf)
5136.0
Course (in)
0.79
Course (mm)
20.0
Force de serrage Max (N)
22850.0
Pression Max (bar)
500.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Cylindre hydraulique creux - simple action
PublishedDate
1674589114000
Gammes de produits
722E
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top