SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Hydraulique (famille)
Serrage hydraulique 722E (série)
722E50202-2
722E50202-2
Cylindre pour course rapide
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage Max (lbf)
21232.0
Course (in)
0.79
Pression Max (PSI)
7250.0
Force de serrage Max (N)
94450.0
Pression Max (bar)
500.0
Course (mm)
20.0
Type de produit
Cylindre hydraulique creux - simple action
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674588958000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
722E
Back to Top