SERRAGE HYDRAULIQUE POUR PRODUCTION, LIGNES DE PRODUCTION, ECT

Edge clamps are mainly used where workpiece clamping “from the top” is difficult or impossible. Its small design is an advantage where space is limited.

733E03701-1

Serrage utilise lorsque le serrage 'par le haut' est impossible.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage Max (lbf) 4158.0
Pression Max (PSI) 7250.0
Poids (kg) 1.0
Force de serrage Max (N) 18500.0
Pression Max (bar) 500.0
product_web_status legacy
PublishedDate 1719318580000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 733E
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Serrage hydraulique - simple action
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
show_at_website legacy
Back to Top