Également connus pour être des serrages portables, les mâchoires des serrage Destaco sont automatiquement verrouillées lorsqu’elles sont fermées, lorsqu’une ou les deux poignées sont pressées contre la position centrale. Les mors de la plupart des modèles sont forgées en goutte d’acier et la plupart sont fournies avec 1 ou 2 broches réglables. La plupart des serrages hautes performances présentent le relâchement à détente Destaco pour une ouverture aisée à une main. Tous les modèles forgés sont en alliages traités à chaud et usinés pour réduire les tolérances. Les brides de serrage permettent un serrage rapide et flexible.
Caractéristiques
Les pinces se bloquent automatiquement lors de la fermeture
Comprend le déclenchement de la gâchette DESTACO pour une ouverture facile d'une seule main.
La plupart des modèles sont équipés de mâchoires forgées en acier
Les modèles forgés sont en alliages traités à chaud et usinés pour réduire les tolérances.