BRIDES D’ACTION LINÉAIRE POUR DISPOSITIFS D’ASSEMBLAGE, TEST, ECT
Les brides d’action en ligne droite Destaco sont fabriquées en plusieurs modèles pour s’adapter à une large gamme de charges (100–16 000 lbf. [445 N-71,2 kN]). La poignée à pousser/tirer est facile à utiliser et déplace le piston de la pince vers l’intérieur ou l’extérieur sur son axe. Presque toutes ces brides peuvent être verrouillées sur deux positions, ce qui vous permet de les utiliser comme brides de poussée ou de traction. Plusieurs options de montage sur base sont disponibles. Certains modèles sont dotés de corps filetés pour un montage à travers un trou. De nombreux modèles sont également équipés du système Destaco Toggle Lock Plus®,un dispositif de sécurité innovant ajoutant un verrou secondaire à la pince afin de garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.
Caractéristiques
Facile à utiliser, la poignée à pousser/retirer permet au piston de se déplacer vers l’intérieur et l’extérieur sur son axe.
Peut être bloqué dans deux positions , ce qui vous permet de l'utiliser comme un serrage à pousser ou à tirer.
Équipées de la fonction de sécurité innovante DESTACO Toggle Lock Plus® qui ajoutant un verrouillage secondaire au serrage afin de garantir que le verrouillage central est maintenu et protégé contre toute ouverture involontaire.
Certains modèles lse verrouillent en position ouverte.