Élément de serrage à action linéaire à course variable

SERRAGES LINÉAIRES À COURSE VARIABLE AVEC MONTAGE PAR TROUS TRAVERSANTS - SÉRIE G
Machés
Produit | accessoires | Poids (kg) | Détecteurs inclus | Silencieux | Fonction | Product Group | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Toggle Lock plus | Gammes | Direct Connect | Gammes de produits | Hauteur (mm) | Part Number Type | Notice de démarrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Non | Non | clamping | variable-stroke-straight-line-action | 3251.2 | 889 | Non | variable-stroke-straight-line-action-g | Non | Série G | 889 | ||||
K1222K508K612K816 | 0.47 | Non | Non | clamping | variable-stroke-straight-line-action | 2108.2 | 1016 | Non | variable-stroke-straight-line-action-g | Non | Série G | 1016 | Base | Two-Hand/Plunger-Hand Lever | |
K1222K508K612K816 | 0.47 | Non | Non | clamping | variable-stroke-straight-line-action | 2108.2 | 1016 | Non | variable-stroke-straight-line-action-g | Non | Série G | 1016 | Configured Part | ||
K1222K508K612K816 | 0.595 | Non | Non | clamping | variable-stroke-straight-line-action | 3886.2 | 1016 | Non | variable-stroke-straight-line-action-g | Non | Série G | 1016 | Base | One Hand/Hand Lever | |
K1222K508K612K816 | 0.335 | Non | Non | clamping | variable-stroke-straight-line-action | 3886.2 | 1016 | Non | variable-stroke-straight-line-action-g | Non | Série G | 1016 | Base | One-Hand/Hand Wheel |