Toggle Lock Plus, plus compact

503-MLBR and 533-LRB

Toggle Lock Plus, plus compact

DESTACO propose désormais ses serrages manuels 503-MLB et 533-LB en combinaison avec le système unique DESTACO® Toggle Lock Plus. Ce dispositif offre une sécurité supplémentaire et une protection contre l’ouverture involontaire. En outre, cette innovation aide les clients à construire des applications plus efficacement et avec un contour d’interférence minime.

* Gain de place grâce au verrouillage avec un disque de verrouillage au lieu d’un deuxième levier
* Gain de temps et de travail. Pas besoin de souder la barre de verrouillage
* Sécurisé en position ouverte et fermée
* 2 modèles standard, autres modèles sur demande

Markets: automobilealiment et emballage, industriel, Biens de Consommation, Conditionnement, Assemblage, Soudage, Montage/Essais, Usinage CNC, transport

Unit View:
performance
interchangeable
safety
Back to Top