Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2002-U-K
2002-U-K
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité 3 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée noire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
1.93
Hauteur sous étrier (in)
0.95
Effort de maintien (lbf)
600.0
Poids (lb)
0.49
Longueur Etrier (mm)
49.0
Hauteur sous étrier (mm)
24.1
Effort de maintien maximum (N)
2700.0
Poids (kg)
0.22
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Type de produit
Standard
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Verticale
Toggle Lock plus
Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
75.0
Gammes de produits
2002
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
PublishedDate
1725391821381
Assemblage goupille
215208-M
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Rondelle
215105
Ouverture poignée (+10°)
66.0
Variation posage pièce
Non
Style de base de montage
Base bridée
Style d'étrier
Barre en U
Service environnement
Normal
Couleur de la poignée
noir
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top