Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
2017-U-K
2017-U-K
Serrage à genouillère de nouvelle génération avec une capacité plus de 2,5 fois supérieure à celle de nos anciens modèles et avec une poignée noire.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Effort de maintien (lbf)
560.0
Longueur Etrier (in)
2.53
Poids (lb)
0.97
Hauteur sous étrier (in)
0.98
Effort de maintien maximum (N)
2500.0
Poids (kg)
0.44
Longueur Etrier (mm)
64.3
Hauteur sous étrier (mm)
24.9
Application -Travail du bois
Excellent/High
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Type de produit
Standard
Style de base de montage
Base bridée
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Rondelle
215105
Assemblage goupille
215208-M
Variation posage pièce
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Toggle Lock plus
Non
Style d'étrier
Barre en U
Service environnement
Normal
Application -Usinage
Faible/Bas
poignée
Horizontal
Matériel standard
Acier
Couleur de la poignée
noir
Ouverture poignée (+10°)
69.0
PublishedDate
1725393054105
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
73.0
Gammes de produits
2017
Accessoires de produit
215208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-02
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-03
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-3-01
Adaptateur bras de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-02
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-4-01
Extension Bras
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-1-01
Adaptateur Longueur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
L-217-2-01
Adaptateur hauteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top