Brides pivotantes manuelles

Popular toggle clamp series with ergonomic handle grip with neoprene spindle, flanged base, and U-bar.

202-U-Y

L'une des séries les plus populaires de notre gamme de serrages de maintien verticaux avec poignée jaune. Idéale pour l'utilisation de moyens de contrôle. Les modèles se terminant par "-L"" sont dotés d'une barre en U ouverte permettant de fixer des extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 0.92
Effort de maintien (lbf) 200.0
Longueur Etrier (in) 1.73
Poids (lb) 0.35
Poids (kg) 0.16
Hauteur sous étrier (mm) 23.4
Longueur Etrier (mm) 43.9
Effort de maintien maximum (N) 890.0
PublishedDate 1725387140582
Application -Usinage Pas recommandé
Toggle Lock plus Non
Application -Assemblage Excellent/Haut
Variation posage pièce Non
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Couleur de la poignée jaune
Application -Travail du bois Excellent/High
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105.0
Style d'étrier Barre en U
Style de base de montage Base bridée
Application -Fermeture Excellent/Haut
Rondelle 215105
Gammes de produits 202
Matériel standard Acier
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Service environnement Normal
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Type de produit Standard
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ouverture poignée (+10°) 65.0
Assemblage goupille 202208-M
Application -Alimentaire Correct/Moyen
poignée Verticale
Accessoires de produit
202208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
202305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
215105
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top