Brides pivotantes manuelles

Vertical hold down clamp with flanged base and U-bar.

207-U-Y

Le serrage à genouillère le plus utilisé au monde avec une poignée jaune. il possède le plus grand nombre de caractéristiques et d'options de toutes les séries de notre gamme de serrages à genouillère. Les modèles se terminant par "-L"" sont dotés d'une barre en U ouverte permettant de fixer des extensions de bras.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 375.0
Hauteur sous étrier (in) 1.25
Longueur Etrier (in) 2.14
Poids (lb) 0.66
Poids (kg) 0.3
Effort de maintien maximum (N) 1670.0
Longueur Etrier (mm) 54.4
Hauteur sous étrier (mm) 31.8
Toggle Lock plus Non
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Assemblage goupille 225208-M
poignée Verticale
Ouverture poignée (+10°) 57.0
Couleur de la poignée jaune
Style de base de montage Base bridée
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Barre en U
Variation posage pièce Non
Application -Fermeture Excellent/Haut
Type de produit Standard
Gammes de produits 207
Service environnement Normal
Cycle de travail 2
Rondelle 507107
Application -Alimentaire Correct/Moyen
Application -Contrôle fixations Excellent/Haut
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 99.0
Application -Usinage Faible/Bas
Matériel standard Acier
Application -Travail du bois Excellent/High
Applicarion -Soudage Faible/Bas
Application -Assemblage Excellent/Haut
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207426-Q
Ensemble bras crois�
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207305
Flanged Grip - Clamp Accessories
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
225208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top