Brides pivotantes manuelles

Destaco�s 604 Series straight line action clamps are versatile and compact models. They feature a threaded body for through hole mounting.

604-MM-Y

serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée bleue
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.44
Hauteur piston (in) 0.59
Effort de maintien (lbf) 300.0
course piston (in) 1.5
Imperial or Metric Product Métrique
course piston (mm) 38.1
Poids (kg) 0.2
Hauteur piston (mm) 15.0
Effort de maintien maximum (N) 1330.0
Piston Round
Gammes de produits 602/604/624
Goupille incluse? Non
Ecrou de montage (fourni) 606104-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling)) 45:1/26:1
Poussée piston M8
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Corps fileté
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Goupille (recommandé) 606104-M
Matériel standard Acier
Toggle Lock plus Non
Couleur de la poignée jaune
Style de base de montage Flange
Accessoires de produit
604106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
207943
Broche Inox T�te Hex -3
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top