Brides pivotantes manuelles
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
Poignées colorées pour les serrages manuels
624-MM-B
624-MM-B
serrage manuel d'action en ligne droite avec poignée verte
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur piston (in)
0.81
course piston (in)
2.63
Poids (lb)
1.63
Effort de maintien (lbf)
700.0
Effort de maintien maximum (N)
3110.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Poids (kg)
0.74
course piston (mm)
66.8
Hauteur piston (mm)
20.6
Piston
Round
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Poussée piston
M10
Ecrou de montage (fourni)
624105-M
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
49:1/21:1
Couleur de la poignée
bleu
Toggle Lock plus
Non
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Goupille (recommandé)
624105-M
PublishedDate
1685471750000
Gammes de produits
602/604/624
Goupille incluse?
Non
Type de produit
Corps fileté
Matériel standard
Acier
Style de base de montage
Flange
Accessoires de produit
624106-M
Thru-hole Mounting Accessory - Serrage droit
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
210203-M
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top