Pinces de maintien
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
SYSTÈMES DE SERRAGE MANUELS, PNEUMATIQUES ET ÉLECTRIQUES
Manuel (Gamme) - sauterelles à serrage manuel | DESTACO
serrages de maintien (groupe)
serrages de maintien 2017 (série)
2017-U-LS-BLK
2017-U-LS-BLK
Serrage à bascule de nouvelle génération avec plus de 2,5 fois la capacité de nos articles originaux.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
2.53
Effort de maintien (lbf)
560.0
Poids (lb)
0.97
Hauteur sous étrier (in)
0.98
Effort de maintien maximum (N)
2500.0
Poids (kg)
0.44
Longueur Etrier (mm)
64.3
Hauteur sous étrier (mm)
24.9
Assemblage goupille
215208-M
Cycle de travail
2
Style de base de montage
Base bridée
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
73.0
Ouverture poignée (+10°)
69.0
PublishedDate
1674508656000
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Application -Usinage
Faible/Bas
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Matériel standard
Acier (Noir)
Application -Travail du bois
Excellent/High
Rondelle
215105
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Service environnement
Normal
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Standard
Toggle Lock plus
Non
Gammes de produits
2017
poignée
Horizontal
Style d'étrier
Barre en U
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top