Pinces de maintien

Low profile, horizontal hold down clamp with large hand clearance, flanged base, and U-bar.

245-U

La conception unique offre un espace plus important entre la barre et la poignée.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur Etrier (in) 4.88
Effort de maintien (lbf) 1000
Poids (lb) 2.91
Hauteur sous étrier (in) 2.19
Longueur Etrier (mm) 124
Poids (kg) 1.32
Hauteur sous étrier (mm) 55.6
Effort de maintien maximum (N) 4450
PublishedDate 1725455762000
poignée Horizontal
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage Base bridée
Assemblage goupille 247208-M
Style d'étrier Barre en U
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage Correct/Moyen
Application -Fermeture Correct/Moyen
Application -Alimentaire Pas recommandé
Gammes de produits 245
Application -Travail du bois Excellent/High
Ouverture poignée (+10°) 74
Toggle Lock plus Non
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Assemblage Excellent/Haut
Matériel standard Acier
Applicarion -Soudage Correct/Moyen
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Rondelle 247109
Service environnement Normal
Variation posage pièce Non
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 105
Type de produit Standard
Accessoires de produit
247909
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
247208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
247109
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top