BRIDES DE SERRAGE PIVOTANTES MANUELLES POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES, AÉROSPATIALES ET AUTOMOBILES – SÉRIE 6000-SW
Les séries 6000-SW de brides pivotantes manuelles de Destaco associent deux technologies existantes de Destaco afin de créer une option facile d’utilisation pour les opérations de montage, de soudage ainsi que d’assemblage et de test d’appareillage sur les marchés automobile, aérospatial et industriel. Ces modèles proposent un mouvement de pivot et de serrage pour une productivité accrue ainsi qu’une opération de traction/compression et disposent de deux positions de verrouillage. Les nouvelles brides pivotantes manuelles présentent un chemin de came fermé, elles peuvent se serrer et se verrouiller à la fois dans les positions de rétraction/d’extension. Elles se caractérisent également par une détente qui maintient la pince en position ouverte afin d’éviter tout mouvement indésirable.
Marchés : Aérospatiale, automobile, aliment et emballage, biens de Consommation, industriel